{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_fuer_t-nuten/mu_din508_m_kugel.prj},{NB=65511012K},{ARTNR=65511012K},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Vergütungsstahl schwarz, Festigkeitsklasse 10},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 508},{D=M10},{TN=12},{A=11.6},{E=18},{H=14.0},{K=7},{S=0.80},{GEW=22},{DD=10},{F=2.5},{KD=2.5},{AO=2.15},{AS=2.15},{CTN=73181900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5