{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_fuer_t-nuten/mu_din508_f_t-nut_lg_rf.prj},{NB=65510810LA4},{ARTNR=65510810LA4},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4571 (V4A) },{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 508},{D=M8},{TN=10},{A=9.6},{E=15},{L=30},{H=12},{K=6},{GEW=29},{DD=8},{F=1.6},{CTN=73181639}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6