{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/sicherungsbl_din5406.prj},{NB=65366281-MB 9},{ARTNR=65366281},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Festigkeit min. 350 N/mm²},{AUSF=Sicherungsblech DIN 5406 zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981. },{TYP=MB 9},{PD=KM 9},{D1=45},{D2=69},{D3=56.0},{E=6},{F=42.5},{B1=6},{S=1.25},{GEW=15},{LASCHEN=13},{CTN=73182100}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 97