{maedler/antriebselemente/din_teile/din580/ringschr_din580_roh.prj},{NB=65458016},{ARTNR=65458016},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C15E},{AUSF=Ringschraube DIN 580, geschmiedete Ausführung},{D1=M16},{D2=35},{D3=63},{D4=35},{E=12},{H=62},{K=14},{L=27.0},{M=16},{F1=700},{F2=500},{F3=350},{GEW=0.28},{DG=13.0},{F=4.0},{R1=6},{R2=2},{R3=1.2},{R4=1.5},{FF=0.75},{DD1=16},{CTN=73181300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10