{maedler/antriebselemente/din_teile/din582/ringmutter_din582_roh.prj},{NB=65458616},{ARTNR=65458616},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C15E},{AUSF=Ringmutter DIN 582, geschmiedete Ausführung},{D1=M16},{D2=35},{D3=63},{D4=35},{E=13.0},{H=62},{K=14},{M=16},{F1=700},{F2=500},{F3=350},{GEW=0.24},{R4=1.5},{FF=0.75},{DD1=16},{H1=15.111},{BH1=15.50},{TH1=0.177},{FF2=1.50},{CTN=73181692}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10