{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/raendelmuttern_und_schrauben/raendelmu_din6303.prj},{NB=65371200},{ARTNR=65371200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert},{D1=M12},{D2=40},{D3=32},{D4=34},{H=24},{K=16},{T=10},{GEW=132},{DD1=12},{CTN=73181900},{AZ=250}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10