{maedler/antriebselemente/din_teile/din6319/kpf_din6319_st.prj},{NB=65551400},{ARTNR=65551400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet, Härtetiefe min. 0.2mm},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 6319},{AUSF=Form D},{D2=16.5},{D4=28.0},{D5=24.80},{H3=5.6},{H4=8.5},{FBD=M14},{F=53},{GEW=18.0},{BD=14},{CTN=84879059}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 13