{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/kugelscheiben_kegelpfannen/kpf_din6319_form_g_st.prj},{NB=65561200},{ARTNR=65561200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet, Härtetiefe min. 0.2mm},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 6319},{AUSF=Form G, vergütet, phosphatiert und geölt},{D2=14.2},{D4=36},{D5=20.0},{H3=6},{H4=9.0},{FBD=M12},{F=38},{GEW=37.0},{BD=12},{CTN=84879059}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 9