{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/kugelscheiben_kegelpfannen/kpf_din6319_rf.prj},{NB=65599514},{ARTNR=65599514},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 6319},{AUSF=Form D},{D2=16.5},{D4=28.0},{D5=24.80},{H3=5.6},{H4=8.5},{FBD=M14},{F=53},{GEW=18.0},{BD=14},{CTN=84879059}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 13