{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/kugelscheiben_kegelpfannen/ksch_din6319_rf-1_4401.prj},{NB=65599464},{ARTNR=65599464},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4401 (V4A)},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 6319},{AUSF=Form C},{D1=15.00},{D3=28.0},{H1=1.2},{H2=5.0},{R1=22.0},{FBD=M14},{F=53},{GEW=10.0},{BD=14},{PH=0.5},{CTN=84879059}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 13