{maedler/antriebselemente/bedienteile/kreuzgriffe/kreuzgriffe_din6335_gg.prj},{NB=66025000},{ARTNR=66025000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss},{AUSF=E: mit Gewinde-Sackloch},{D1=50},{D2=M10},{D4=18},{H1=34},{H3=20},{T1=18},{GEW=105},{DD2=10},{CTN=83024900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6