{maedler/antriebselemente/din_teile/din6336/stg_te_ae_din6336_th.prj},{NB=66138000},{ARTNR=66138000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz matt, Buchse aus Stahl verzinkt, blau chromatiert},{AUSF=C = mit Sackloch d3 - H7},{D1=80},{D2=-},{D3=16},{D4=25},{H1=52},{H2=27},{H3=15.0},{T=30},{GEW=195},{TYP=0},{DD2=16},{DD3=16},{CTN=39263000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10