{maedler/antriebselemente/din_teile/din70852/nutmu_din_70852_stbl.prj},{NB=65351500-M40 x 1,5},{ARTNR=65351500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank, Härteklasse 17 H},{HW=Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965. },{AUSF=Nutmutter DIN 70852},{D1=M40 x 1,5},{D2=56},{D3=49},{B=8},{BB=7.0},{TMIN=3.8},{X=0.04},{ANZ=4},{GEW=63},{DD1=40},{P=1.5},{R1=0.3},{R2=1.0},{CTN=73181699}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 30