{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gg_din71752_auf_a_bosi_rf.prj},{NB=63799016},{ARTNR=63799016},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{AUSF=Ausführung A: Mit Bolzen mit Sicherungsring, Rechtsgewinde},{GR=16x64},{A=32},{B=16},{D1=16},{D2=M16},{D3=26},{G=64},{L2=96},{GEW=430},{PPATH=gg_din71752_rf_sbl.prj},{CTN=84879059}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 33