{maedler/antriebselemente/din_teile/din71752/gg_din71752_ausf_a_sp_vz.prj},{NB=63701400F},{ARTNR=63701400F},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{HW=-},{AUSF=Ausführung A: mit Splintbolzen, Feingewinde rechts},{GR=14x56 F},{A=27},{B=14},{D1=14},{D2=M14 x 1,5},{D3=24},{G=56},{L2=85},{GEW=265},{GW=0},{GG=14},{GP=1.50},{L1=101},{L3=22.5},{R=1.0},{D1B=14},{D2B=4.0},{D3B=19},{L1B=40},{L2B=32.5},{KB=3.0},{Z1B=2.5},{Z2B=1.5},{AUSF1=2},{CTN=84879059},{PPATH=gg_din71752_vz_sbl.prj}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 44