{maedler/antriebselemente/din_teile/din71752/gg_din71752_ag_ausf_a_bossp_vz.prj},{NB=63770900},{ARTNR=63770900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{AUSF=Ausführung A: Mit Bolzen und Sicherungssplint, Rechtsgewinde},{GR=10x20},{A=20},{B=10},{D1=10},{D2=M10},{D3=18},{G=20},{L2=57},{GEW=74},{PPATH=gg_din71752_ag_vz_sbl.prj},{CTN=84879059}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6