{maedler/antriebselemente/din_teile/din71752/gg_din71752_ag_ausf_a_bossp_vz.prj},{NB=63770900},{ARTNR=63770900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{AUSF=Ausführung A: Mit Bolzen und Sicherungssplint, Rechtsgewinde},{GR=10x20},{A=20},{B=10},{D1=10},{D2=M10},{D3=18},{G=20},{L2=57},{GEW=74},{PPATH=gg_din71752_ag_vz_sbl.prj},{CTN=84879059}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 6