{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gg_din71752_es-bolzen.prj},{NB=63742000RH},{ARTNR=63742000RH},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{ARTNR1=637 220 00},{ARTNR2=637 420 00},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{HW=Der Gabelkopf und ES-Bolzen müssen seperat bestellt werden. Siehe ARTNR1 und ARTNR2.},{AUSF=mit ES-Bolzen (ES-Norm 01), Rechtsgewinde},{GR=20 x 40*},{A=40},{B=20},{D1=20},{D2=M20},{D3=34},{G=40},{L2=80},{GEW=730.0},{PPATH=gg_din71752_m_es-bolz_sbl.prj},{CTN=84879059}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 34