{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gg_din71752_es-bolzen.prj},{NB=63742000RH},{ARTNR=63742000RH},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{ARTNR1=637 220 00},{ARTNR2=637 420 00},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{HW=Der Gabelkopf und ES-Bolzen müssen seperat bestellt werden. Siehe ARTNR1 und ARTNR2.},{AUSF=mit ES-Bolzen (ES-Norm 01), Rechtsgewinde},{GR=20 x 40*},{A=40},{B=20},{D1=20},{D2=M20},{D3=34},{G=40},{L2=80},{GEW=730.0},{PPATH=gg_din71752_m_es-bolz_sbl.prj},{CTN=84879059}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 34