{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gg_din71752_al_elox_kl.prj},{NB=63766005},{ARTNR=63766005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=Gabelkopf / Bolzen: Aluminium, schwarz eloxiert, KL-Sicherung: Stahl, hell verzinkt},{AUSF=Rechtsgewinde, mit KL-Bolzensicherung},{GR=6x12},{A=12},{B=6},{D1=6},{D2=M6},{D3=10},{G=12},{L2=24},{GEW=7.2},{PPATH=gg_din71752_al_elox_kl_sbl.prj},{CTN=84879059}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9