{maedler/antriebselemente/din_teile/din71752/gk_din71752_ausf_g_vz.prj},{NB=63721400F},{ARTNR=63721400F},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{HW=-},{AUSF=Ausführung G: Feingewinde rechts, ohne Bolzen},{GR=14x56 F},{A=27},{B=14},{D1=14},{D2=M14 x 1,5},{D3=24},{G=56},{L2=85},{GEW=258},{GW=0},{GG=14},{GP=1.50},{L1=101},{L3=22.5},{R=1.0},{AUSF1=2},{CTN=84879059}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 44