{maedler/antriebselemente/din_teile/din71802/axialgel_aehnl_din71802_rf.prj},{NB=63699306-M6},{ARTNR=63699306},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{D1=10},{D2=M6},{SW=8},{A=25},{E=11.5},{L2=12.5},{L3=11},{SWW=18°},{AF=40},{GEW=25.2},{PPATH=axialgel_aehnl_din71802_sbl.prj},{CTN=84879059}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 5