{maedler/antriebselemente/winkelgelenke/wg_din71802_vz_m_dk.prj},{NB=63663400-M14 x 1.5},{ARTNR=63663400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Kugelzapfen gehärtet, Dichtkappe Neopren schwarz},{FORM=CS = mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel},{AUSF=Kugelpfanne und Kugelzapfen RH - rechts},{D1=19},{D2=M14 x 1.5},{SW=16},{A=45},{E=21.5},{L2=28.0},{L3=20},{SWW=18° / 15°},{AF=100},{GEW=220.9},{PPATH=winkelgel_din_71802_sbl.prj},{CTN=84879059}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 20