{maedler/antriebselemente/winkelgelenke/wg_din71802_vz_m_dk.prj},{NB=63663400-M14 x 1.5},{ARTNR=63663400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Kugelzapfen gehärtet, Dichtkappe Neopren schwarz},{FORM=CS = mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel},{AUSF=Kugelpfanne und Kugelzapfen RH - rechts},{D1=19},{D2=M14 x 1.5},{SW=16},{A=45},{E=21.5},{L2=28.0},{L3=20},{SWW=18° / 15°},{AF=100},{GEW=220.9},{PPATH=winkelgel_din_71802_sbl.prj},{CTN=84879059}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20