{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/einfach-wellengelenke/kreuzgelenk_ke.prj},{NB=63012000},{ARTNR=63012000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 11SMn30 (1.0715)},{AUSF=mit Bohrung},{D1=12},{D2=20},{D4=21.5},{L1=18},{L2=62},{B=-},{T=-},{DM=20},{GEW=0.089},{BB=0},{TT=0.0},{TYP=2},{PPATH=kreuzgel_ke_sbl.prj},{CTN=84836020}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 26