{maedler/antriebselemente/din_teile/din787/schr_t-nuten_din787.prj},{NB=65501500},{ARTNR=65501500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Vergütungsstahl geschmiedet, schwarz, Festigkeitsklasse 10.9},{HW=-},{D=M12},{TN=14},{L=50},{A=13.6},{B=35},{E=22},{K=8},{GEW=76},{DD=12},{F=2.5},{H1=16},{H2=0.0},{H3=10.5},{CTN=73181595}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 23