{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/doppel-wellengelenke/doppel-wellengelenk_wdn.prj},{NB=63168000},{ARTNR=63168000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Nadellager aus Stahl 18NiCrMo5Pb},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=40},{D2=80},{L1=48},{L3=290},{L4=120},{B=-},{T=-},{ZUL250=438},{ZUL500=364},{ZUL1000=306},{ZUL4000=-},{GEW=7.96},{BB=0},{TT=0.0},{L2=170},{LL4=103.50},{LLL4=157.00},{B1=40.0},{B2=53.0},{K=66.00},{S=2.00},{D3=22},{FB=5.50},{FH=9.00},{TN=mittelstk_wdn_on_40},{CTN=84836020},{PPATH=doppel-wellengel_wdn_sbl.prj}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 16