{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/doppel-wellengelenke/doppel-wellengelenk_wd.prj},{NB=63177000},{ARTNR=63177000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Stahl 18NiCrMo5Pb},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=35},{D2=70},{L1=32},{L3=212},{L4=78},{B=-},{T=-},{ZUL100=593},{ZUL200=390},{ZUL400=226},{ZUL800=-},{GEW=4.01},{BB=0},{TT=0.0},{PPATH=doppel-wellengel_wd_sbl.prj},{CTN=84836020}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 25