{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/doppel-wellengelenk_wd.prj},{NB=63177000},{ARTNR=63177000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Stahl 18NiCrMo5Pb},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=35},{D2=70},{L1=32},{L3=212},{L4=78},{B=-},{T=-},{ZUL100=593},{ZUL200=390},{ZUL400=226},{ZUL800=-},{GEW=4.01},{BB=0},{TT=0.0},{PPATH=doppel-wellengel_wd_sbl.prj},{CTN=84836020}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 25