{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/doppel-wellengelenk_wdnr.prj},{NB=63199663},{ARTNR=63199663},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Naben: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), Lagerstellen: Nadellager aus EN 10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=30},{D2=63},{L1=44},{L3=238},{L4=80},{B=-},{T=-},{ZUL250=288},{ZUL1000=221},{ZUL3600=134},{GEW=3.90},{PPATH=doppel-wellengelenk_wdnr_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 12