{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/doppel-wellengelenke/doppel-wellengelenk_wdr.prj},{NB=63199757},{ARTNR=63199757},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A)},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=30},{D2=58},{L1=58},{L3=244},{L4=66},{B=-},{T=-},{ZUL100=324},{ZUL200=198},{ZUL400=117},{ZUL800=-},{GEW=3.48},{PPATH=doppel-wellengel_wdr_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16