{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/einfach-wellengelenke/einf-wellengelenk_we.prj},{NB=63127000},{ARTNR=63127000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Stahl 18NiCrMo5Pb},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=35},{D2=70},{L1=35},{L2=140},{B=-},{T=-},{ZUL100=593},{ZUL200=390.0},{ZUL400=226},{ZUL800=-},{GEW=2.76},{PPATH=einf-wellengel_we_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 41