Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
DIN808-PRWG-WENR-EW - Juntas giratorias simples de precisión WENR similares a DIN 808, acero inoxidable, con rodamientos de agujas, con y sin ranura para chaveta
Lista de materiales
63199163
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero inoxidable
MAT
Material
Bujes: Acero inoxidable 1.4301 (X5CRNI1810, V2A), puntos de apoyo: Rodamientos de agujas de EN 10027-1 DC04 (1.0338) y 100Cr6
AUSF
Ejecución
D1
d1 - H7
mm
D2
d2
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
B
b - JS9
mm
T
t
mm
ZUL250
Pares máximos admisibles a una velocidad de 250 1/min.
Nm
ZUL1000
Pares máximos admisibles a velocidad 1000 1/min.
Nm
ZUL3600
Pares máximos admisibles a una velocidad de 3600 rpm.
Nm
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84836020
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D
Novedades
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales