{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/einfach-wellengelenke/einf-wellengelenk_wer.prj},{NB=63199250},{ARTNR=63199250},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A)},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=25},{D2=50},{L1=44},{L2=140},{B=-},{T=-},{ZUL100=288},{ZUL200=180},{ZUL400=108},{ZUL800=-},{GEW=1.52},{BB=0},{TT=0.0},{L3=70.0},{L4=81.50},{L5=30.0},{B1=27.5},{B2=32.0},{K=35.00},{S=2.0},{D3=16.0},{D4=12},{D5=6.0},{FB=3.50},{FH=5.00},{CTN=84836020},{PPATH=einf_wellengel_wer_rf_sbl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 21