{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/doppel-wellengelenke/doppel-wellengelenk_wdl.prj},{NB=63075000},{ARTNR=63075000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=25},{D2=50},{L1=24},{L3=163},{L4=59},{B=-},{T=-},{ZUL100=507},{ZUL200=325},{ZUL400=182},{ZUL800=-},{GEW=1.56},{BB=0},{TT=0.0},{L2=104},{LL4=63.00},{LLL4=81.0},{L5=30.0},{B1=27.3},{B2=32.0},{K=34.00},{S=2.0},{D3=14.0},{D4=8.0},{D5=4.0},{FB=3.50},{FH=4.25},{TN=mittelstk_wdl_on_25-50-24},{PPATH=doppel-wellengel_wdl_sbl.prj},{CTN=84836020}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21