{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/scheibenhr_din950_al.prj},{NB=67031600},{ARTNR=67031600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert},{AUSF=B/A: ohne Passfedernut},{D1=160},{D2=15},{D3=34.5},{L1=40},{L2=20},{GEW=0.72},{CTN=84879090}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11