{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/s-hr_din950_m_gwa_gg.prj},{NB=67244000},{ARTNR=67244000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25, Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen bearbeitet},{HW=Der passende Ballengriff muss separat bestellt werden.},{AUSF=B/G: ohne Passfedernut / 5 Speichen},{D1=400},{D2=30},{D3=65},{L1=63},{L2=38},{GEW=11.20},{ARTNR1=66213200},{ARTNR2=66313200},{AUSF1=0},{NNB=0},{NT=0.0},{GE=12},{SPI=52.5},{SPA=36.5},{RR=171.0},{D6=373.25},{D4=22},{CTN=84879090}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 26