{maedler/antriebselemente/din_teile/din950/speichenhr_din950_vkl.prj},{NB=67324000},{ARTNR=67324000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25, Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen bearbeitet},{HW=-},{AUSF=V/A: ohne Gewinde, ohne Griff / 5 Speichen},{D1=400},{S=32},{D3=65},{L1=63},{L2=38},{GEW=11.20},{ARTNR1=0},{ARTNR2=0},{AUSF1=0},{GWB=0},{D2=30},{SPI=52.5},{SPA=36.5},{RR=171},{D6=373.25},{D4=22},{CTN=84879090}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 34