{maedler/antriebselemente/din_teile/din950/speichenhr_din950_rf.prj},{NB=67099720},{ARTNR=67099720},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Radkörper: Edelstahl-Feinguss 1.4401, Radkranz gedreht und poliert},{AUSF=B/A: ohne Gewinde / ohne Griff},{D1=200},{D2=18},{D3=37.0},{B1=20.0},{L1=44.5},{L2=24},{GD=-},{GL=-},{AZS=3},{GEW=1938},{D4=20.0},{H1=8.5},{H2=22.0},{H4=36},{H3=29.8},{NL=24.2},{D5=158},{BB1=21.5},{BB2=30.0},{D6=177},{D7=185},{L3=4.00},{D8=27.0},{T1=13.50},{B3=10.5},{L4=47},{D9=66},{R=2},{GE=0},{D10=80.0},{D11=184.0},{DB1=0},{DB3=0},{DB4=0},{LB1=0},{LB2=0},{LB3=0},{SW=0},{CTN=84879090}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10