{maedler/antriebselemente/din_teile/din98/drehb_bgr_din98_al.prj},{NB=66332000},{ARTNR=66332000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Griffkörper: Aluminium poliert, Achsteil: Stahl verzinkt},{AUSF=Ausführung E - mit Gewindezapfen und Innensechskant},{D1=20},{D3=M8},{D4=13},{D5=18},{L1=61},{L2=13},{L3=6.0},{L4=6.0},{SW=4},{GEW=35},{CTN=84879090},{DD3=8}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5