{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmutter_din_981.prj},{NB=65388662-KM 9-M45 x 1,5},{ARTNR=65388662},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Festigkeit min. 350 N/mm²},{AUSF=Nutmutter DIN 981},{TYP=KM 9},{D1=M45 x 1,5},{D2=65},{D3=56.0},{B=10},{B1=6},{T=2.5},{X=0.04},{GEW=118},{D=45},{P=1.500},{CTN=73181692}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 96