{maedler/antriebselemente/din_teile/din125/ulgsch_dineniso_7089_rf.prj},{NB=65399170},{ARTNR=65399170},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl V2A},{G=M20},{D1=21.0},{D2=37},{S=3.0},{GEW=17.20},{GG=20},{CTN=73182200}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 20