{maedler/antriebselemente/din_teile/din94/splint_stvz.prj},{NB=65313220},{ARTNR=65313220},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{NG=3.2},{L=20},{D1=2.9},{A=1.60},{B=6.4},{C=5.8},{EFS= 11 - 14},{EFB= 9 - 12},{GEW=0.150},{CTN=73182400},{WINKEL=115.0},{LL=3.20}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 62