{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_9308.prj},{NB=64905426_0_0},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: Kunststoff, Kugeln: gehärteter Stahl},{HW=Bei Verwendung einer einseitigen Verriegelung, wahlweise rechts oder links, kann die Schiene mit Schiene DZ 9301-E kombiniert werden.},{BZ=DZ 9308-660},{SL=660},{SEITENAUSWAHL=0},{AUSZUG=660},{AUSZUG1=0},{A=127},{B=190.5},{C=0.0},{D=0.0},{E=449.3},{F=509.5},{G=534.9},{H=554.0},{K=0},{M=0.0},{N=0.0},{P=558.8},{Q=616.0},{R=635.0},{LW=227},{GEW=3.20},{ARTNR0=64905426},{ARTNR1=64905226},{TN=dz_9308_dummy_26},{PPATH=dz_9308_sbl.prj},{CTN=83024900}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Dostępne producty: 17