{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/elastomer_maepex.prj},{NB=60560106},{ARTNR=60560106},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz},{HW=Verkauf satzweise (je nach Baugröße 4 bis 8 Stück)},{BG=125},{TA=6},{B=32.0},{H=13.5},{T=18.0},{GEW=43},{TN=elastomer_maepex_125},{ID=118},{ND=84},{BU=5.036},{AOE=5.15},{HE=5.37},{AZ=6.00},{W1=16.00},{W2=10.32},{R2=1},{R10=0.0},{WAZ=60.000},{CTN=39269097}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 13