{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/elastomer_maepex.prj},{NB=60560106},{ARTNR=60560106},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz},{HW=Verkauf satzweise (je nach Baugröße 4 bis 8 Stück)},{BG=125},{TA=6},{B=32.0},{H=13.5},{T=18.0},{GEW=43},{TN=elastomer_maepex_125},{ID=118},{ND=84},{BU=5.036},{AOE=5.15},{HE=5.37},{AZ=6.00},{W1=16.00},{W2=10.32},{R2=1},{R10=0.0},{WAZ=60.000},{CTN=39269097}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 13