{maedler/antriebselemente/din_teile/din71752/ggst_f_gk_din71752.prj},{NB=63760900},{ARTNR=63760900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{GR=10 x 20},{A=20},{B=10},{D1=10},{D2=M10},{G=15},{L1=52},{L2=40},{GEW=98},{GW=10},{GS=1.50},{CTN=84879059}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 6