{maedler/antriebselemente/din_teile/din71752/ggst_f_gk_din71752.prj},{NB=63760900},{ARTNR=63760900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{GR=10 x 20},{A=20},{B=10},{D1=10},{D2=M10},{G=15},{L1=52},{L2=40},{GEW=98},{GW=10},{GS=1.50},{CTN=84879059}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6