{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/zweifachrollenketten/grk_nr15-c_z-rk_rf.prj},{NB=12599005_2},{DINISONR=08 B-2},{ARTNR=12599005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=Gekröpftes Doppelglied Nr. 15/C},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16},{P=12.700},{B1=7.75},{B2=11.30},{RD=8.51},{BD=4.45},{B5=31.0},{PT=13.92},{B7=3.9},{BK=21.0},{GEW=38},{B3=11.43},{B4=17.0},{H3=10.92},{BU=5.75},{L1=6.12},{L2=6.12},{C=0.08},{TYP=0},{TN=grk_nr15-c_z-rk_rf_12.7},{CTN=73151900}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 6