{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_stifte/gewindestift_iso4027_rf.prj},{NB=61910610},{ARTNR=61910610},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{D=M6},{L=10},{G=90},{DT=1.50},{S=3.0},{GEW=1.39},{DD=6},{T=2.0},{CTN=73181535}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 43